ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手
型番: SS-QC4-D-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DESO型ステム迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok quick-connects.
仕様
SS-QC4-D-6M0 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 6 mm |
コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
最大Cv | 0.2 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合 |
潤滑剤 | Dow Corning 111 |
Oリング材質 | フルオロカーボンFKM |
最高使用圧力(最高温度での接続時) | 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃ |
最高使用圧力(室温での接続時) | 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃ |
最高使用圧力(室温での切り離し時) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
シリーズ | QC4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
eClass (10.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-D-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-QC4-D-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC4-D-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC4-D-6M0 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-QC6-D-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC6-D-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC6-D-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-QC6-D-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC8-D-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
B-QC8-D-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
B-QC8-D-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-400KZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4PFKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-4PMKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-D-6M0K1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-D-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-DC-6HC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ホース・コネクター | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-D-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-D-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-D-810K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-D-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-D-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-D-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。